Más de 50 años dedicados a la fabricación de plásticos para movimiento nos permiten ofrecerte una amplia biblioteca de documentos técnicos para distintas industrias y familias de producto. Descarga gratuitamente cualquiera de nuestros documentos y no dudes en ponerte en contacto con igus España para más información sobre nuestros productos.
Suministro de energía
En esta comparativa entre los carriles electrificados (busbar) frente a las cadenas portacables descubrirás en qué casos es mejor utilizar uno u otro.
Analizamos las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas.
Estos sistemas permiten suministrar energía, datos y fluidos a las aplicaciones con movimiento giratorio. Te damos 10 consejos para su diseño.
Tiempo de montaje hasta un 88% inferior a la solución estándar con carriles de guiado.
El cable se guía de forma segura a través de un carril en forma de espiral que garantiza que esté correctamente enrollado en todo momento.
Los robots antropomórficos de 6 ejes requieren un paquete energético completo capaz de resistir fuertes torsiones y golpes. Averigua como lograr un correcto suministro de energía.
En el diseño de un sistema energético eficiente y seguro, es importante conocer las soluciones que permiten alargar la vida de nuestras cadenas portacables, como los carriles de guiado.
Este documento recoge las 7 ventajas de usar la cadena portacables micro flizz®
Aquí tienes 13 consejos para sacar el máximo partido en el guiado de cables y tubos neumáticos.
Contesta tan solo 10 preguntas para aprender a seleccionar adecuadamente una cadena portacables.
Desarrollada inicialmente para plataformas de perforación, la e-loop se utiliza también por ejemplo en excavadoras de cuchara, descargadores de barcos y en la construcción de turbinas eólicas en alta mar.
Tendencias en cadenas portacables: desde la revolución de los paquetes robóticos, pasando por las cadenas de alta resistencia o incluso con el doble de vida útil.
Los carriles de guiado son una solución recomendable para gran cantidad de aplicaciones como aquellas con largos recorridos. Aqui están las claves para instalarlos correctamente.
Con estos 10 consejos podrás sacar el máximo partido a las cadenas portacables en máquinas e instalaciones de forma segura y económica
Cables
La tecnología Ethernet de par único (SPE) es la clave de la automatización industrial inteligente (IIoT) para una comunicación rápida y directa
Accede al listado de los puntos clave que requiere para la selección del cable adecuado.
Evita que los cables y tubos neumáticos oscilen, se enganchen o se rompan en las aplicaciones verticales.
Descubre los mitos y verdades sobre las corrientes inducidas.
Underwritters Laboratories (UL) examina y certifica la seguridad de los cables chainflex.
La Eurasian Conformity (EAC) es un requisito para la comercialización en todos los Estados de la Unión Económica Euroasiática.
UL evalúa la promesa de garantía de la marca de chainflex con rigor científico.
igus y la sociedad de clasificación DNV-GL actualizan su estándar para aplicaciones de cables para movimiento en buques y aplicaciones en alta mar.
El cable se guía de forma segura a través de un carril en forma de espiral que garantiza que esté correctamente enrollado en todo momento.
Con el marcado CE, el fabricante o representante autorizado de la UE declara, de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 765/2008, “que el producto cumple los requisitos aplicables establecidos en la legislación comunitaria de armonización relativos a su colocación”.
Cojinetes y rodamientos
Beneficiate ya de las ventajas de la ausencia de lubricación y mantenimiento. Nuevos materiales, productos y configuradores online.
Descubre el caso de éxito en el que los cojinetes articulados intercambiables igubal han permitido reducir los costes de mantenimiento.
Consejos para seleccionar el rodillo más óptimo para las cintas transportadoras y las máquinas etiquetadoras.
Esta guía te dará la inspiración que te falta con los 15 casos de éxito de aplicaciones con el uso de cojinetes iglidur® e igubal®
El desgaste en los componentes que soportan un movimiento es una de las principales causas de paradas no planificadas de máquinas ¿Cómo evitarlas?
Los cojinetes de polímero son cada vez más habituales dentro de todo tipo de industrias. Veamos las ventajas del material iglidur® frente a otros materiales habituales.
Tecnología lineal
En este documento se comparan dos conceptos de guías lineales: las que deslizan sobre polímeros y las que ruedan sobre bolas de acero.
Optimice la configuración de su robot con la mínima inversión necesaria y evite errores de diseño. Descubra los parámetros esenciales para el correcto diseño de su 7º eje.
Cómo mejorar procesos y seleccionar el conjunto de tuerca y husillo motrizado adecuado.
Impresión 3D
Componentes resistentes a la abrasión, 4K o con la incoporación de sensores para la industria de la impresión 3D.
Industrias
Actualmente en plantas siderúrgicas se utilizan sobretodo dos tipos de soluciones: los cortineros (o festoon), o las cadenas portacables.
En este documento se comparan las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas.
Una de las causas más comunes de averías y tiempos de inactividad en la maquinaria agrícola es el desgaste de los ejes y rodamientos. Los elementos de la maquinaria que no requieren mantenimiento y tienen una larga vida útil se convierten en una clara ventaja para todo agricultor.
Las plataformas de perforación de la industria del petróleo y el gas se encuentran entre las aplicaciones con exigencias más extremas de la ingeniería.
¿Cómo guiar los cables de forma segura?
Los crecientes requisitos de precisión de las máquinas herramienta exigen innovaciones técnicas para reducir las vibraciones. Descubre como lograr un funcionamiento más suave de los sistemas de suministro de energía en aplicaciones dinámicas.
Las cadenas portacables son un valioso activo para la industria del petróleo y el gas. Su gran resstencia permite que funcionen de forma fiable en las condiciones más adversas de las plataformas.
Cuando un sistema de suministro de energía falla y/o se rompe un cable, a menudo se detiene toda la máquina.
Con un sistema de monitorización de estado y el mantenimiento predictivo, se pueden planificar el mantenimiento y evitar a tiempo los fallos imprevistos.
Cada partícula adversa, por pequeña que sea, es un problema en la producción de chips. Por eso la producción de semiconductores se realiza en salas blancas donde se imponen requisitos extremos a los sistemas de suministro de energía.
Hacemos una comparativa entre ambas técnicas: tanto el crimpado como las conexiones soldadas son adecuados para realizar conexiones eléctricas. ¿En qué caso es mejor cada una?
Los sensores integrados en cadenas portacables y cojinetes recogen datos para la monitorización de estaso y el mantenimiento predictivo, aumentando la disponibilidad y la fiabilidad de las máquinas y los sistemas.
Este documento reúne todos los detalles técnicos de los ensayos realizados para poder garantizar la vida útil de los cojinetes para seguidores solares.
Las plataformas elevadoras con ejes elevados y extensión telescópica se utilizan en todo el mundo. Sus diseñadores necesitan sistemas de suministro de energía que sean ligeros, robustos, resistentes y fáciles de mantener.
Descubre las sistemas de suministro de energía que funcionan en la fabricación de semiconductores y para la industria alimentaria.
¿Cómo se comportan los “motion plastics” de igus en términos de sostenibilidad? En este documento técnico hablamos sobre cómo igus se enfrenta al reto de reducir la huella de carbono.
La combinación de kolsterización y plásticos de alto rendimiento debería ser un estándar en una industria que depende de un procesamiento preciso y rápido.
La automatización es compleja y requiere de una gran inversión. En este documento técnico comprobarás cómo la automatización es más accesible de lo que te imaginas.
Los plásticos que se utilizan en el interior de los aviones deben cumplir normas generales y específicas para la protección contra incendios.
Cómo aumentar la vida útil de piezas sometidas a desgaste con iglidur® coating, un revestimiento de polimero de alto rendimiento.