¿De qué materiales especiales se pueden fabricar las cadenas portacables triflex R?
Para esto, primero hay que hacer una distinción de las diferentes series. Las series TRE, TRC y TRL están fabricadas con el material igumid NB mientras que las series TRLF y TRCF están hechas del material igumid G. Debido a la forma redonda y las conexiones (principio de perno/agujero), todas las cadenas portacables triflex R solo pueden fabricarse en material ESD. El conocido material HT (HEAT) no es adecuado para la producción de cadenas portacables triflex R. Esto se debe principalmente a que el material es demasiado seco y, por lo tanto, muy poroso. La consecuencia resultante es que las cadenas portacables se rompen durante el montaje. El resultado son las pérdidas de calidad, con una pérdida de estabilidad de aproximadamente el 10%, que, sin embargo, no conlleva ningún efecto importante. Las series TRCF y TRLF tienen una mayor protección térmica y son más estables gracias al material igumid G. Sin embargo, no es suficiente, por lo que se pueden usar fundas de protección térmica de igus convencionales o incluso altamente resistentes a la abrasión.