¿Con qué precisión puede imprimir una impresora 3D?
La precisión de una pieza de impresión 3D depende del método y la calidad de la impresora. El filamento para impresión 3D utilizado y la calidad de los datos CAD también juegan un papel importante.
Información básica acerca de las tolerancias en la impresión 3D
En comparación con los procesos de inyección o mecanizado, las posibles desviaciones son mayores en la impresión 3D. En la inyección de plásticos, es posible que se den tolerancias en el décimo rango, y en el mecanizado de metal, trabajado en las centésimas. La tolerancia de desviación es de al menos 0,1 mm en la mayoría de los procesos.
A menudo, confundir los términos «resolución» y «tolerancia» provoca malentendidos. La resolución de una impresora Polyjet de solo 15 μm no significa, por ejemplo, que la tolerancia sea tan baja. Hay que lidiar con cuidado con los diferentes términos.
Consulte nuestro post sobre cambiar de STP a STL para poder imprimir un archivo en 3 dimensiones.