¿Puedo conectar un motor con cables de control?
Habitualmente podemos encontrarnos esta duda con secciones de 1,5 mm² y 2,5 mm² (4G1,5 y 4G2,5) que son comunes en cables de control y cables de potencia; en estos casos hemos de conocer la tensión de alimentación del motor.
Motor monofásico: Cables de control
Motor trifásico*: Los motores estándares tienes los siguientes parámetros de diseño:
50 Hz
-
- 230/400 V Δ/Y 50 Hz: Cables de control
- 400/690 V Δ/Y 50 Hz: Cables de potencia
60 Hz
-
- 275/480 V D/Y 60 Hz: Cables de control
- 480/830 V D/Y 60 Hz: Cables de potencia
*nota importante: Si los motores llevan variador de frecuencia: el cable deberá ser de potencia además de apantallado.
Visite nuestra web si desea obtener más información sobre los cables de control o los cables de potencia chainflex® para movimiento.
Para evitar sustos puede calcular la vida útil de nuestros cables en nuestra herramienta online
Recuerde que nuestros cables chainflex® tiene una garantía de hasta 36 meses