¿Qué es el RS-485 y en que se diferencia con el RS-232?
¿Qué es el RS-485?
RS-485 o también conocido como EIA-485, es un sistema diferencial multipunto y fue la evolución del RS-232 pero continúa siendo muy común el uso del conector DB9.
Las principales diferencias respecto el RS-232 son:
¿Cuál es la diferencia entre rs232 y rs485?
Posibilidad de conectar multidispositivo, máximo 32 (RS-232 solo 1)
Velocidad 10 Mbit/s (RS-232 llegaba a una velocidad de 20 Kbit/s)
Longitud máxima al nivel más alta de velocidad de 12 m (10 MBit/s)
Longitud máxima: 1.200 m (RS-232 era de 30 m)
Reducción de las interferencias por el mayor apantallamiento del cable
Cable equivalente: Cable de 4 pares de 0,25 mm² apantallados (Versión PVC, PUR o TPE)