¿Qué son cables iniciadores y dónde se usan?
Los cables iniciadores, representan la conexión entre la unidad de control y una amplia variedad de sensores o actuadores, cuando se acciona algún mecanismo). También se les conoce como cables de sensor/actuador o cables INI.
Los sensores y transductores se utilizan para convertir variables físicas como rotación, velocidad, distancia o longitud en pulsos eléctricos analógicos. Si se trata de un actuador, la intensidad (corriente eléctrica) o el voltaje se “convierte” en temperatura, presión, etc.
El cable está formado por al menos 3 conductores por una sección comprendida entre los 0,14 mm² y 0,34 mm².
- 2 conductores para la alimentación
- 1 conductores para I/O (Entradas/Salidas)
También existen versiones apantalladas para espacios sensibles donde proteger de las EMC (compatibilidad electromagnética).
Los cables INI más comunes llevan conectores M8 o M12 con el número de polos correspondiente. En plantas de producción podemos encontrar miles de cables INI en procesos muy críticos y por tanto necesitan garantizar el funcionamiento. Por esta razón los cables de se producen en grandes cantidades y de forma automatizada; por lo tanto los conectores están sobre moldeados (inyectados).
Es proceso de inyección de los conectores trae consigo múltiples ventajas como:
- Coste reducido
- Estanqueidad (pudiendo llegar a IP69K)
- Reducción de tamaño
- Mayor ligereza
Más y más cables INI
Este tipo de cables tiene una gran aceptación en el entorno industrial y cada vez van creciendo más y más el número de sensores que se utilizan, muchos de ellos incluso se tienen que conectar entre sí.
Para simplificar los diseños se incorporan cajas de distribución que incluyo pueden llevar consigo protocolos de comunicación como profinet para simplificar aún más el número de cables.
En este punto entran en juego nuevos cables INI con una mayor sección y número de hilos que sirven para conectar con la caja de distribución, esta conexión puede ser por el cableado interno o bien por medio de un conector M23.
¿Cómo elijo el cable correcto?
El surtido es muy amplio, pero ¿Cuál es la diferencia? La respuesta la encontramos en función de la aplicación!
Para seleccionar el cable más adecuado debemos responder a una serie de preguntas básicas:
- ¿Qué longitud se necesita?
- ¿Qué combinación de número de conductores y sección necesita el sensor/actuador?
- ¿Conector a un extremo o a los dos?
- Métrica del conector (M8 / M12)
- Inclinación del conector (Recto / Acodado)
- Codificación del conector (A, B, D, …)
- ¿Necesita cumplir alguna normativa?
Además, en el caso de que los cables vayan a estar en movimiento continuo no nos hemos de olvidar los requisitos mecánicos y ambientales con preguntas como:
- ¿Movimiento continuo u ocasional?
- En caso de movimiento continuo, ¿Cuál es el radio de trabajo?
- ¿Tiene que ser resistente al aceite u otros productos químicos?
- ¿Cuál es el rango de la temperatura de trabajo?
En cuanto a los requisitos mecánicos diferenciamos 3 grandes clases:
- PVC: habitual para el uso en aplicaciones estáticas en entornos limpios. Encuéntrelo aquí.
- PUR: habitual para uso flexible en entornos con aceite y bajas temperaturas. Encuéntrelo aquí.
- TPE: Uso para condiciones exigentes en movimiento continuo en cadena portacables y/o robots. Encuéntrelos aquí.
Puesto que el coste total de un cable INI no es muy elevado y pese a la diferencia de precio existente con otros materiales el uso del TPE es altamente recomendable para evitar paradas indeseadas o incluso para mejorar las prestaciones de la máquina, pudiendo reducir los radios de trabajo hasta valores de 4 x d (4 veces el diámetro del cable).
Cables CF.INI de igus: el solucionador de problemas
igus ofrece una solución para reducir los problemas en aquellas aplicaciones exigentes y complejas. Nuestros cables INI con conectores inyectados están fabricados en TPE y por tanto aportan un mayor número de beneficios a los cables:
- Entrega en 24h
- Mayor rango de aplicación
- Estanqueidad IP69K
- Radios más pequeños del mercado
- Hasta 40.000.000 de carreras dobles de garantía (vida útil calculable en nuestro calculador online)
¿Quieres probar nuestros CF.INI? Encuentra el cable de sensor / cable actuador adecuado y solicita muestras.
Las ventajas del CF.INI respecto otros cables del mercado
¿Tienes alguna duda?
Enrique Gárate
PM Chainflex®
Contactar ahora