¿Qué es el TPE y qué aporta a los cables/conductores?
El TPE es la abreviatura en inglés de “‘thermoplastic elastomers” (elastómeros termoplásticos o “cauchos termoplásticos”) y son una clase de materiales con características termoplásticas que tienen el comportamiento elástico del caucho y la procesabilidad de termoplásticos.
Son materiales flexibles que pueden estirarse repetidamente al doble de su tamaño en condiciones ambientales estándares, pudiendo volver a su tamaño original cuando se dejan de ejercer las fuerzas.
- Aportación del TPE a los cables (revestimiento exterior):
- Resistencia a la radiación UV
- Rango de temperatura de -55ºC a 100ºC
- Alcanzar radios pequeños
- Altamente resistente a impactos a muy bajas temperaturas.
- Resistente a la mayoría de los productos químicos y limpiadores.
- Aportación del TPE a los conductores (aislamiento):
- Permiten alcanzar una mayor intensidad con una sección de conductor inferior, estos parámetros no aparecen en el REBT y en la siguiente tabla lo comparamos con el aislamiento en PVC.
- En caso de temperaturas diferentes a los 30ºC o bien para más de 5 conductores cargados estás serían las tablas con los factores de corrección.
Cables chainflex® con revestimiento en TPE
Cables chainflex® con aislamiento en TPE: