¿Cómo escoger un cable 3G1,5 para la industria?
Los cables 3G1,5 son un tipo de cable eléctrico multifilar usado para la transmisión de energía eléctrica en aplicaciones industriales y domésticas.
- «3G» significa que el cable tiene tres núcleos, uno de ellos es tierra (verde/amarillo)
- «1,5» se refiere a la sección del conductor en milímetros cuadrados
Los conductores en un cable 3G1,5 o 3×1,5 están hechos de cobre. Para evitar que la corriente eléctrica se escape y cause daños, llevan una capa aislante, que puede estar hecha de PVC, XLPE o TPE. También hay una capa exterior que protege aún más el cable contra daños mecánicos y ambientales.
Estos cables también están disponibles como cables apantallados (3G1,5)C. Puedes encontrar más detalles en la siguiente web de cables apantallados
Cómo elegir el cable adecuado para tus necesidades
Cuando se trata de elegir el cable adecuado es importante considerar factores como:
- la carga eléctrica
- los movimientos que va a realizar
- la longitud del cable
- el entorno en el que se va a utilizar
Carga eléctrica
Es importante asegurarse de que el cable que eliges tiene la capacidad de carga adecuada para la aplicación. Si la corriente eléctrica que se transporta es demasiado alta para el cable, puede producirse sobrecalentamiento y daños al cable.
La intensidad máxima es de 21 A para los aislantes en TPE y de 18 A para los aislantes en PVC.
Tipo de movimientos
La estructura del cable cambiará en función del desempeño que tenga que realizar el cable ya que puede estar estático, con un movimiento flexible libre, en una aplicación lineal con cadena portacables o bien moviéndose solidario al brazo de un robot.
Longitud de cable
Además de tener en cuenta la longitud del cable para calcular la caída de tensión debemos tener en cuenta de en función del movimiento hay limitaciones mecánicas por la estructura interna del cable.
Entorno de trabajo
La capa exterior del cable es la que va a encargarse de protegerlos de aspectos como las altas/bajas temperaturas, radiación UV, salpicaduras de aceites/químicos, entre otros.
En la siguiente tabla vamos a poner la tabla de selección de nuestros cables 3G1,5:
Ref. chainflex® | Material | Movimiento | Rango Tª | Ambiente | Ubicación | Radio mín. | I máx a 30ºC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF880.15.03 | PVC | Flexible/estático | -5ºC a 70ºC | Limpio | Interior | 87,5mm | 18 A |
CF890.15.03 | iguPUR | Flexible/estático | -40ºC a 80ºC | Aceite | Interior/Exterior | 87,5 mm | 21 A |
CF130.15.03.UL | PVC | Torsión/Flexión | -5ºC a 70ºC | Limpio | Interior | 52,5 mm | 19 A |
CF77.UL.15.03.D | PUR | Torsión/Flexión | -40ºC a 80ºC | Aceite | Interior/Exterior | 47,6 mm | 21 A |
CF9.15.04* | TPE | Torsión/Flexión | -50ºC a 100ºC | Aceite | Interior/Exterior | 37,5 mm | 21 A |
Aplicaciones comunes de los cables 3G1,5
Los cables 3G1,5 se utilizan comúnmente en aplicaciones industriales y domésticas, como:
- Alimentación eléctrica de maquinaria y equipos industriales
- Cableado de iluminación y sistemas de control en edificios y hogares
- Suministro de energía a herramientas eléctricas y equipos portátiles
- Instalaciones eléctricas en exteriores, como jardines y patios
- Alimentación eléctrica de sistemas de seguridad, como cámaras y alarmas
¿Tienes alguna duda?
Enrique Gárate
PM Chainflex®