Qué cable de Ethernet debo instalar en mi máquina?

Pese a que no pueda parecer una decisión determinante al diseñar una máquina, elegir el cable Ethernet adecuado es más importante de lo que crees. Si el cable no es el apropiado, los datos no se pueden transferir correctamente, lo que a su vez puede provocar un mal funcionamiento de la máquina. En este artículo, te mostraremos los diferentes tipos de cable Ethernet para que puedas elegir el que mejor se adapta a tu situación.

Estos sistemas proporcionan un intercambio de datos fluido desde el centro de control de operaciones hasta la planta de producción. Existen diferentes tipos de cables Ethernet que podemos dividir en las llamadas clases CAT.

Básicamente, existen ocho categorías de cables Ethernet en el mercado. Sin embargo, para aplicaciones industriales nos centraremos en las cuatro últimas.

 

Categorías de cable ethernet para aplicaciones industriales

 

CAT5, CAT5e (hasta 100 MHz)

CAT5: el estándar más utilizado entre los cables de red.

Para aplicaciones domésticos los Cables-CAT5 son suficientes.

  • Velocidad máxima de transmisión de datos es de hasta 100 Mbps
  • Velocidad de procesamiento es de 100 MHz
  • Longitud máxima de transmisión: 50 m

CAT 5e: el gran desconocido para el sector industrial

Económico y con la misma velocidad que el CAT6 – Las prestaciones de la categoría 5e (GigE) son más que suficientes para el sector industrial, puesto que aunque se soliciten cables de categorías superiores, los dispositivos receptores son un cuellos de botella ya que la gran mayoría de elementos de conexión son de 1 Gbps.

  • Velocidad máxima de transmisión de datos es de hasta 1 Gbps
  • Velocidad de procesamiento es de 100 MHz
  • Longitud máxima de transmisión: 50 m
corte sección chainflex CAT5e
igus chainflex CAT5e – corte en sección del cable

CAT6 (hasta 250 MHz): la gran confusión industrial

Los cables-CAT6 se pueden encontrar especialmente en el ámbito industrial y existe la posibilidad de colocar repetidores para aumentar la distancia máxima.

  • Velocidad máxima de transmisión de datos es de hasta 1 Gbps
  • Velocidad de procesamiento es de 250 MHz
  • Longitud máxima de transmisión: 70 m

Disponible también la versión CAT6a para una velocidad de transmisión de datos de 10 Gbit (500 MHz)

corte sección chainflex CAT6a
igus chainflex CAT6a – corte en sección del cable

CAT7 (hasta 1000 MHz): para las aplicaciones más exigentes

Permiten velocidades de transmisión más altas y están aún mejor protegidas (blindadas). Tiene mayor resistencia a las interferencias eléctricas.

  • Velocidad máxima de transmisión de datos es de hasta 10 Gbps 
  • Velocidad de procesamiento es de 600 MHz
  • Longitud máxima de transmisión: 45 m

CAT8 (hasta 2000 MHz): velocidad extrema para centros de datos

Permiten conexiones de transferencias de datos extremadamente rápidas sin el uso de cables de fibra óptica.  Las líneas de categoría 8 se desarrollaron exclusivamente para centros de datos porque las conexiones entre routers y servidores son bastante cortas.

  • Velocidad máxima de transmisión de datos es de hasta 40 Gbps
  • Velocidad de procesamiento es de 2000 MHz
  • Longitud máxima de transmisión: 30 m

Están disponibles las versiones 8.1 y 8.2: La 8.1 utiliza conectores RJ45 comerciales y la 8.2 usa conectores en desarrollo .

igus® suministra cables CAT para cadena portacables que han sido testados en su laboratorio de 3800m² por tanto pueden usados en velocidades y aceleraciones altas. La gama de productos chainflex® incluye cables de PVC, PUR y TPE. Todos los cables chainflex® tienen varias certificaciones y conformidades como UL, CSA, NFPA-79-2012, EAC, CTP, EtherCAT, CC-Link IE Field y Profinet.

 

¿Cómo puedo saber qué cable necesito?

Con la ayuda de la siguiente tabla, podrás encontrar el cable ideal para tu aplicación de acuerdo con la velocidad y el volumen de transmisión en función del radio de curvatura de la cadena portacables.

selección de cable ethernet
Matriz de cables ethernet

Los cables confeccionados y testados están disponibles desde catálogo, sin pedido mínimo y cortados a medida.

 

Listado cables confeccionado Ethernet igus
Listado cables confeccionado Ethernet igus

¿Por qué debería comprar el cable confeccionado?

Para olvidar y delegar problemas como la compra de conectores, confecciones complejas, etc. los cables confeccionados readycable® se entregan listos para conectarse a tu dispositivo.

Sus ventajas son:

  • Número de identificación con el que podrás disponer de toda la información del readycable® y readychain®
  • Garantía de 36 meses
  • 100% testados en el laboratorio más grande del sector con 3800 m²

Navega por nuestra tienda readycable® y encuentra el cable bus Ethernet idóneo.

También puedes usar nuestro Express Catalogue readycable® para buscar las referencias de cable confeccionado con envío en 24/72 horas.

Certificaciones cables ethernet igus

Enrique Garate, PM chainflex de igus

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top