Impresión 3D

Protección contra descargas electroestáticas

Protección de descargas electrostáticas ESD

La carga electrostática se produce cuando dos materiales se frotan y luego se separan. Nuestro cuerpo es un gran conductor eléctrico y genera carga electrostática con acciones de lo más cotidianas. El simple hecho de caminar puede producir una carga electrostática de varios miles de voltios.  Los expertos describen esto como “el peligro invisible” La protección …

Protección de descargas electrostáticas ESD Read More »

Tuercas de husillo creada por Fabricación Aditiva - igus blog

Diseño de tuercas de husillo para la impresión 3D

Las dos razones más comunes para fabricar tuercas roscadas mediante procesos de impresión 3D son la construcción de prototipos funcionales y la producción de tuercas especiales complejas. Impresión 3D en el desarrollo del producto Durante el desarrollo de productos, a veces se diseñan y prueban varios modelos. Con el proceso de creación rápida de prototipos, …

Diseño de tuercas de husillo para la impresión 3D Read More »

Cálculo de vida útil de piezas impresas en 3D

El tiempo de parada no planificado es un horror para cualquier departamento de producción, especialmente porque un componente defectuoso puede llegar a provocar daños graves en la máquina. Los costes y el esfuerzo asociados causan problemas considerables a muchas empresas.  Evitar paradas de producción Muy pocos fabricantes pueden indicar con gran precisión la vida útil esperada …

Cálculo de vida útil de piezas impresas en 3D Read More »

proyecto de automatización de cafetera

Ajuste automático de la altura de la taza en la cafetera

Os presentamos el proyecto de la escuela de ingeniería mecánica de Ansbach que consiste en crear una solución para el ajuste automático de la plataforma para tazas en una cafetera completamente automática.  El equipo se encargan de evaluar, desarrollar, elaborar y construir una bandeja para tazas motorizada con ajuste de altura automatizado controlado por un sensor. …

Ajuste automático de la altura de la taza en la cafetera Read More »

diseño en CAD de pieza para impresión 3D

Fabricación de piezas por impresión 3D multimaterial

Implementación en el sistema CAD Si quieres empezar a imprimir en 3D piezas compuestas en múltiples materiales, la primera pregunta es ¿Cómo enseñarle a la impresora 3D dónde usar qué material?  Vamos a mostrarte como proceder con el software y el hardware utilizados en igus: Autodesk Inventor para el diseño  Impresora 3D Ultimaker de nueva …

Fabricación de piezas por impresión 3D multimaterial Read More »

Servicio de impresión 3D de igus

SmartSlice compatible con filamentos iglidur

SmartSlice es un complemento de simulación de Teton para uno de los software de impresión 3D más populares: el Ultimaker Cura. Este software permite preparar las impresiones de forma sencilla y además dispone de un potente motor de corte de código abierto. SmartSlice evalúa los componentes antes de la impresión real SmartSlice permite identificar los mejores …

SmartSlice compatible con filamentos iglidur Read More »

Scroll to Top