¿Cómo evitar problemas de conexión en drivers de motor?

← Todos los temas

Este es un problema que suele ocurrir de forma bastante frecuente al conectar mal el driver cuando tenemos la necesidad de trabajar a 48V.

El controlador de motor D1 tiene 2 entradas de corriente:

  • una preparada para trabajar de 12 a 48V (X1.1)
  • la otra de 12 a 24 V (X1.3)

Si conectamos la fuente de 48V a la entrada de 24V quemaremos alguno de sus componentes por sobretensión.

diodo quemado por mala conexión del driver del motor
Diodo quemado por mala conexión

En la imagen de arriba se puede ver un diodo situado entre las entradas X1.2 y X1.3 que ha tenido un accidentado final debido a una mala conexión. Algo similar puede suceder si conectamos los cables positivos en las entradas negativas.

Para prevenir estos casos siempre mejor revisar 2 veces las conexiones antes de dar corriente.


Si quieres saber más sobre el controlador de motores D1 o averiguar qué esconde en su interior, visita los enlaces o solicita una consulta a nuestros técnicos.

Shadi Lara - Product Manager de sistemas lineales drylin


ShadiLara_PM sistemas lineales drylin

Shadi Lara

Product Manager de sistemas líneales drylin

slara@igus.net


Scroll to Top