¿Cómo puedo encontrar la cadena portacables idónea de forma rápida?

← Todos los temas

Encontrar la cadena portacables adecuada para una aplicación específica no es fácil a primera vista. Las áreas de aplicaciones difieren mucho entre ellas. Desde la cadena portacables para sistemas de grúas portuarias grandes con una longitud de 1000 m en el área exterior hasta máquinas pequeñas para ensamblaje de PCB con velocidades de ciclo superiores a cien millones en las salas blancas con la clase más elevada. La variedad de aplicaciones de las cadenas portacables es amplísima. Para encontrar el producto adecuado para la aplicación, hay que ser un experto en el tema o contar con un configurador. Por eso, la mayoría de fabricantes de cadenas portacables cuentan con herramientas online gratuitas excelentes como Energy chain Expert.

La selección no suele ser fácil. Existe un suministro de energía idóneo para prácticamente cada aplicación.
Scroll to Top