¿Cómo puedo sustituir los cables de la e-loop?

← Todos los temas

La e-loop combina las ventajas de una cadena portacables plástica con las de una cuerda de alta resistencia Dyneema. por lo que es ideal para realizar movimientos tridimensionales. La cuerda absorbe las fuerzas de tracción y pasa a través de los terminales de montaje hasta la estructura de soporte. Como resultado, los cables están completamente libres de tensión.

Sustituir el cable es muy fácil:

Solo hay que descolgarlo, bajarlo, desenroscarlo, cambiarlo, atornillarlo y colgarlo de nuevo y el mantenimiento ya estará hecho. Para los casos más raros, siempre habría que guardar una cadena portacables de recambio para evitar los tiempos de paradas no planificadas.

Áreas de aplicación típicas: Suministros de energía de accionamiento superior, suministros de energía en tierra FSU, mazos desprotegidos de equipos de perforación, mazos desprotegidos de turbinas eólicas, sistemas de suministro de energía para maquinaria de ingeniería civil, sistemas de suministro de energía para astilleros

Scroll to Top