¿Cuál es la carga máxima que puede soportar un plato giratorio iglidur® PRT?

← Todos los temas

Depende del tamaño del plato giratorio. La carga máxima permitida para el plato giratorio PRT más grande que existe actualmente (PRT-01-300) es de 150 kN estática y con dirección axial, lo que corresponde a un peso de 15 t. En movimiento, la máxima carga permitida es de 90 kN. Para el modelo más pequeño (PRT-02-20), en aplicaciones con cargas pequeñas y una presión alta de los costes, la carga máxima es de 13 kN si es estática y de 4 kN con movimiento.

Scroll to Top