¿Cuál es la longitud máxima de transmisión de un cable Ethernet?

← Todos los temas
CAT9340800.jpg

Según los estándares generales, la longitud máxima de transmisión de este tipo de cable es de 100 metros. Esta longitud consiste en 90 m de cable para uso estático y dos veces 5 m para uso en movimiento. Esta descripción deriva de la práctica o, dicho de otra forma, del área de tecnología de servicios de construcción. En las construcciones, el cableado está fijado y cuenta con un panel de conexiones tanto al principio como al final de los cables.

¿Sabes escoger tus cables de ethernet?

Enrique Garate, PM chainflex de igus

Contacte con nuestro experto

¿Tiene alguna consulta? Contacte con Enrique Gárate. Responsable de la gama de producto: cables chainflex para movimiento.

Contactar ahora Visite la tienda online de cables flexibles de igus Herramientas online gratuitas para selección y cálculo de cables
Scroll to Top