¿Cuál es la máxima fuerza de tracción de un mazo desprotegido?

← Todos los temas

La cadena e-loop combina las ventajas de una cadena portacables plástica con las de una cuerda de alta resistencia Dyneema, por lo que es ideal para realizar movimientos tridimensionales. La cuerda absorbe las fuerzas de tracción y pasa a través de los terminales de montaje hasta la estructura de soporte. Como resultado, los cables están completamente libres de tensión.

La fuerza de tracción máxima es de 50 kN

 

 

Scroll to Top