¿Cuándo es recomendable imprimir las piezas directamente en 3D en vez de utilizar la técnica print2mold?

← Todos los temas

Cuando el componente deba suministrarse de forma extremadamente rápida, entonces es mejor imprimir la pieza directamente en 3D ya que los plazos de entrega son de 24 horas hasta un máximo de 3 días. Cuanto más compleja sea la pieza, más ventajas presenta la fabricación mediante impresión 3D. Al no requerir del mecanizado de moldes para su producción, la complejidad de la pieza no genera costes adicionales. Para piezas pequeñas de menos de 5 gramos, indistintamente de su complejidad, la impresión 3D es el método más económico, incluso para volúmenes de producción por encima del millar. Para imprimir en 3D se puede utilizar el servicio de impresión 3D de igus para solicitar de forma rápida la impresión de piezas personalizadas vía online. Los plásticos de alta calidad de iglidur también están disponibles como filamentos para impresión 3D y son especialmente aptos para aplicaciones en movimiento gracias a su alta resistencia al desgaste y sus excelentes coeficientes de fricción.

Impresión mediante sinterizado láser con material iglidur en polvo
Scroll to Top