¿Cuánto cuesta una impresión 3D?

← Todos los temas

Básicamente, el precio de la impresión 3D depende del tamaño, el volumen, los requisitos del material y el proceso de impresión utilizado. Así como los componentes más grandes suelen ser más caros que los pequeños, los componentes metálicos son más caros que los plásticos. Aquí, sin embargo, el precio puede variar de manera significativa en un mismo grupo de materiales, y las piezas de plástico fabricadas en plástico resistente a las altas temperaturas (como el polímero PEEK) a menudo son más caras que un plástico técnico (poliamida 12). Además, los precios pueden variar mucho según la altura de la capa y el grado de llenado (el 100% es sólido, al 10% solo hay un relleno de rejilla con 10% de material y 90% de cavidades), donde el tiempo de impresión se reduce significativamente.  

Engranajes impresos en 3D en materiales y tamaños diferentes

El material, el uso, la complejidad, el número de piezas, la precisión, el coste y el tiempo de producción determinan la selección del proceso de impresión 3D correcto. Para poder determinar el coste exacto de un modelo o componente, lo mejor es pedir precio a diversos fabricantes. En algunos casos, este se puede consultar online. El servicio de impresión 3D de igus permite cargar el modelo deseado y, una vez seleccionado el material y la cantidad, visualizar el precio y pedir el componente online.

Calcula el precio de tu componente de bajo desgaste mediante el servicio de impresión 3D:

Ir al servicio de impresión 3D

Scroll to Top