Diseño Star-quad: Cables de comunicación de 4 hilos no trenzados por pares

← Todos los temas

Los cables para movimiento deben tener una estructura específica para poder garantizar su trabajo en continuo movimiento (por ejemplo, en cadena portacables).

Los cables de datos tienen un diseño por pares trenzados para protegerlos y evitar el crosstalk (diafonía).

Por lo que respecta a los formados por 4 hilos si estos están trenzados en grupo de dos tenemos los siguientes problemas:

  1. Diámetro mayor para el cable: Inconveniente a la hora de flexionar
  2. Aire en el interior: Acabará provocando que el cable se vaya deformando

cable star quad de 4 hilos trenzado

Si se utiliza el diseño Star-quad:

  1. Diámetro se reduce: Radios más pequeños son posibles
  2. Sin hueco en el interior: Se conserva la geometría del cable
  3. Evitamos el crosstalk (diafonía) cruzando los cables para igualar el efecto del trenzado de pares:
    1. Circuito 1: Marrón y Blanco
    2. Circuito 2: Verde y Amarillo

cable star quad de 4 hilos

El diseño Star-quad lo encontramos en los cables de datos, profinet y EtherCAT (Ethernet)

Scroll to Top