¿Existe algún sistema de suministro de energía para salas blancas de clase 1 y 2?

← Todos los temas

Sí, igus ofrece diferentes cadenas portacables que pueden usarse también en salas blancas. En el Instituto Fraunhofer se han llevado a cabo extensas pruebas con cadenas portacables con este fin. He aquí una selección de cadenas portacables cualificadas para este tipo de aplicaciones:

ISO Clase 1: E3, E6.1, E6, e-skin

ISO Clase 2: easychain, zipper, E2 mini*, E2.1*, E2/000 E4.1*, T3

ISO Clase 3: 2400/2500

*) Solo para algunos tamaños y radios 1) Solo para el tamaño 1400/1500

Scroll to Top