¿Existen cojinetes de fricción con certificado de seguridad contra incendios?

← Todos los temas

Muchos materiales iglidur cumplen los requisitos de protección contra incendios UL V0 y son autoextinguibles al poco tiempo de prenderse– por ejemplo iglidur GV0. Hemos desarrollado iglidur RW370 especialmente para aplicaciones en trenes. Este material también cumple con los requisitos de la norma DIN EN 45545 HL3. —¿Necesita más información u otras certificaciones? Puede contactarnos por teléfono, correo electrónico el chat de la página web o hablar con su asesor técnico de ventas.

Scroll to Top