¿Existen cojinetes resistentes al moho?

← Todos los temas

El moho está muy presente en los sistemas de construcción técnica y la industria automovilística y aeronáutica. No solo es molesto, sino que también es una amenaza para la salud que no hay que tomarse a la ligera. Por eso, los cojinetes deben ser resistentes a los hongos y las bacterias. Por esta razón, los materiales iglidur G, G1, J, H1, X, G V0 y J350 se someten a una prueba de moho. La «Determinación de la acción de los microorganismos sobre los plásticos» de acuerdo con el método A DIN EN ISO 846 demostró que ningún cojinete iglidur estaba afectado por el moho y no se detectó ningún cambio en el material.

Los cojinetes de deslizamiento resistentes al moho y libres de mantenimiento son ideales para su uso en mecanismos de ajuste de asientos y brazos en aviones, por ejemplo. En los sistemas de construcción técnicos, los cojinetes suelen usarse en ventiladores o reguladores de escape de aire.

Scroll to Top