Instalación y ajuste automático de la holgura de los carros lineales TWA

← Todos los temas

Los carros TWA ajustables siempre deben tener una holgura mínima entre el carro y el raíl. Se suministran listos para instalar con tres llaves de ajuste.

Montaje

  1. Introduce las tres llaves de ajuste, gíralas en sentido antihorario y «desbloquea» la holgura del cojinete.
  2. Empuja el carro lineal automático de la serie TWA hasta introducirse en el raíl anodizado duro de la serie TS-01.
  3. En el estado sin carga, gira las llaves en sentido horario para bloquear el carro y extráelas. La holgura se ajustará al mínimo automáticamente.
  4. El carro está listo para usarse.
  5. La llave de ajuste debe conservarse para futuras sustituciones.

Desmontaje

  • Introduce las tres llaves de ajuste, gíralas en sentido antihorario y «desbloquea» la holgura del cojinete. La holgura se ajustará al máximo automáticamente.
  • Ahora, el carro ya puede desmontarse del raíl fácilmente.

Cómo se lleva a cabo a la práctica y qué es lo que realmente ocurre en el interior del carro lineal:

Sistemas de guiado lineal drylin T®

Scroll to Top