¿Las cadenas portacables triflex R son compatibles con salas blancas?

← Todos los temas

Las cadenas portacables triflex R se pueden usar en aplicaciones de salas blancas. El material utilizado, igumid NB, se emplea en otros diseños de cadenas portacables certificadas con la clase 1 ISO por el Instituto IPA Fraunhofer. Sin embargo, su uso es decisivo en cadenas portacables de 3 ejes de aplicaciones robóticas: en estas aplicaciones, el suministro de energía a menudo entra en contacto con el brazo del robot, causando abrasiones por los movimientos relativos que se producen en la aplicación. Aunque esto se puede reducir mediante el uso de materiales triboptimizados y combinaciones de materiales, no se puede evitar al 100%.

Cadena portacables triflex R en un robot UR
Scroll to Top