¿Por qué es mayor la sección del cable en enrolladores?

← Todos los temas

A la hora de dimensionar un cable debemos tener en cuenta los siguientes factores:

  • Intensidad
  • Temperatura
  • Caída de tensión
  • Factores correctivos

Algunos de estos factores correctivos son más restrictivos en función de la aplicación. En los enrolladores de cables estos factores provocan que el cable aumente su sección.

Motorised cable drums

El factor correctivo en los enrolladores está descrito en la norma DIN VDE 0298:

DIN VDE 0298 parte 4, 2013-06, tabla 27

Ejemplo:

Necesitamos alimentar un motor con una intensidad máxima de 100 A a 30ºC. Vamos a calcularlo con 2 tipos de instalación:

En la cadena portacables no deberíamos aplicar ningún factor correctivo adicional en un cable de 25 mm2 con aislamiento en TPE. Nos permite una intensidad máxima de 131 A.

En el enrollador de cable a los 100 A deberíamos aplicar los factores correctivos en función del número de vuelta (capas que tenga) y por tanto:

  • 1 capa: x 0,8 ➞ 100 / 0,8 = 125 A ➞ 25 mm2
  • 2 capas: x 0,61 ➞ 100 / 0,61 = 164 A ➞ 50 mm2
  • 3 capas: x 0,49 ➞ 100 / 0,49 = 204 A ➞ 70 mm2
  • 4 capas: x 0,42 ➞ 100 / 0,42 = 238 A ➞ 70 mm2
  • 5 capas: x 0,38 ➞ 100 / 0,38 = 263 A ➞ 95 mm2
Scroll to Top