¿Puedo implementar una carrera larga sin un carril de guiado?

← Todos los temas

Sí, si, por ejemplo, el espacio es muy estrecho o es imposible poner un canal por razones de precio, entre otras soluciones puede utilizarse un sistema autodeslizante. Una barra transversal de deslizamiento automático en forma de peine y un ala deslizante de montaje lateral se fusionan con la cadena portacables. Con la serie seleccionada se pueden implementar hasta 80 m de recorrido y una velocidad de desplazamiento de 2,5 m/s.

Scroll to Top