¿Qué datos necesito aportar para acogerme a la garantía chainflex®?

← Todos los temas

garantía cable

Para poder acogerse al programa de garantía chainflex® deberá reportarnos los siguientes datos de la aplicación y de la instalación:

 

Datos de la aplicación:

  • Carrera
  • Radio de la cadena portacables
  • Tipo de montaje (horizontal/vertical)
  • Velocidad
  • Aceleración
  • Temperatura de trabajo
  • Entorno de trabajo (interior/exterior) (¿radiación solar?)
  • ¿Contacto con agentes químicos como aceite, disolventes, … ?
  • Ciclos de trabajo hasta el fallo

 

Datos sobre la instalación:

  • Necesitamos conocer la disposición de la distribución interior así como el resto de cables de la aplicación

  • Conocer si el cable estaba bridado en los extremos de la cadena portacables y pasado por el radio de forma correcta

  • Si el cable ha sido desenrollado de forma correcta antes de meter en la cadena


El Product Manager de Chainflex en España os hace un breve resumen en el siguiente vídeo:

Enrique Garate, PM chainflex de igus

Scroll to Top