¿Qué diferencia hay entre ProfiNET y ProfiBUS?

← Todos los temas

En este artículo vamos a analizar qué son los protocolos ProfiNET y ProfiBUS y cuáles son sus diferencias.

¿Cuáles son las diferencias entre ProfiNET y ProfiBUS?

Aunque los nombres pueden parecer similares existen diferencias muy importantes entre ellos que generan diferencias muy importantes en las aplicaciones.
Ambos sistemas han sido creados por la misma organización y por tanto comparten algunas propiedades.
ProfiNET es más rápido, tiene un ancho de banda mayor, pueden transmitir mensajes más largos que profiBUS y tiene mejor conectividad wireless, recomendamos observar la siguiente tabla comparativa.

tabla Profinet vs. Profibus

Visual y estructural mente también son diferentes:

PROFINET vs. profibus
  • profiBUS es de color lila y formado con 2 conductores trenzados de sección 0,25 mm²
  • profiNET es de color verde y formado por 4 conductores en Star-quad de sección 0,38 mm²

Otra de las diferencias importantes son los conectores que utilizan:

profibus confeccionado

profiBUS utiliza conectores DB9 (Otras opciones de cable confeccionado)

profinet confeccionado

profiNET utiliza conectores RJ45 (Encuentras más opciones aquí)


Visite nuestra web si desea obtener más información sobre los cables flexibles chainflex® para movimiento.

herramienta online cable    Para evitar sustos puede calcular la vida útil de nuestros cables en nuestra herramienta online

 
Recuerde que nuestros cables chanflex® tiene una garantía de hasta 36 meses
Scroll to Top