¿Qué diferencia los cables PUR de los cables iguPUR?

← Todos los temas

Ambos materiales son empleados para el recubrimiento de la gran mayoría de tipologías de cables de nuestro catálogo:

Diferencia económica entre cables PUR e iguPUR

la diferencia de precio entre los cables iguPUR y los cables con recubrimiento en PUR puede ser de aproximadamente un 60% menor de los cables iguPUR contra los cables PUR.

iguPUR < 60% menor coste que PUR

Diferencias técnicas entre cables PUR e iguPUR

En cuanto a las características técnicas estas serías las más importantes:

NormativasPURiguPUR
ULSiSi
Retardante a la llamaSiSi
Libre de halógenosSiNo
DESINASiNo
Tabla: diferencias entre normativas

Propiedades ambientalesPURiguPUR
Resistencia al aceiteAltaAlta
Rango de temperaturas
en cadena portacables
-25ºC a 80ºC-20ºC a 80ºC
Rango de temperaturas
en flexible
-40ºC a 80ºC-40ºC a 80ºC
Rango de temperaturas
en estático
-50ºC a 80ºC-50ºC a 80ºC
Tabla: diferencias ambientales

Propiedades mecánicasPURiguPUR
Factor de flexión
en cadena portacables
6,8/10 x d12,5/15 x d
Factor de flexión
en flexible
5/8 x d10/12 x d
Factor de flexión
en estático
4/5 x d7/8 x d
Recorrido máximo100 m10 m
Torsión (sin apantallar)± 180 º/m± 45 º/m
Torsión (apantallados)± 30 º/m± 15 º/m
Velocidad máxima10 m/s3 m/s
Aceleración máxima80 m/s²20 m/s²
Estos valores pueden variar entre tipologías de cable

Conclusión

Los cables en iguPUR son una buena solución para aquellas aplicaciones con radios medios y recorridos inferiores a 10 m donde hayan bajas temperaturas y/o contacto con aceite, siempre y cuando la normativa Libre de halógenos no sea de obligado cumplimiento así como DESINA.


¿Quieres saber cuál es el cable más adecuado para entornos con sustancias químicas?


Contacte con nuestro experto

¿Tiene alguna consulta? Contacte con Enrique Gárate. Responsable de la gama de producto: cables chainflex para movimiento.

Contactar ahora Visite la tienda online de cables flexibles de igus Herramientas online gratuitas para selección y cálculo de cables
Scroll to Top