¿Qué diferencia los materiales iglidur de los plásticos simples como POM o PA6?

← Todos los temas

Los materiales iglidur también reciben el nombre de compuestos. Los compuestos son plásticos a los que se les ha añadido rellenos especiales, agentes de refuerzo y aditivos. Estos le aportan al compuesto plástico especificaciones adicionales como una mayor estabilidad mecánica, mejores propiedades de deslizamiento o protección contra la radiación UV. Los materiales iglidur se han desarrollado específicamente para un funcionamiento en seco, es decir, para obtener cojinetes que no requieran lubricación. Cada material iglidur se somete a miles de pruebas de desgaste durante su desarrollo y una vez fabricado. Los datos obtenidos se almacenan en un banco de datos, que sirve de base para el sistema experto iglidur. La herramienta online permite calcular la vida útil de los productos iglidur y así escoger la solución idónea para una aplicación en concreto.

Scroll to Top