¿Qué diferencia los materiales iglidur de plásticos simples como POM o PA6?

← Todos los temas

A los materiales iglidur se les llama compuestos, plásticos que han sido mezclados con rellenos especiales y aditivos. Estos le aportan al compuesto plástico especificaciones adicionales como una mayor estabilidad mecánica, mejores propiedades de deslizamiento o protección contra la radiación UV, y se han desarrollado especialmente para su uso como cojinetes lineales con un funcionamiento en seco, es decir, sin necesitar lubricación. Cada material iglidur se somete a varios miles de test de desgaste durante su desarrollo y una vez fabricado. Los datos obtenidos se almacenan en un banco de datos, el cual sirve como base para el sistema experto iglidur. La herramienta online permite calcular la vida útil de los productos iglidur y, de esta forma, escoger la solución idónea para tu aplicación en concreto.

Scroll to Top