¿Qué es el RS-232?

← Todos los temas

Recommended Standard 232, o como llamamos en español: “Estándar Recomendado 232”

Es una interfaz de comunicación que designa una norma para el intercambio de datos binarios entre un PC y un módem, por ejemplo

Es también conocido como una conexión serie y fue muy usado en el pasado, fácilmente reconocible por el conector estándar DB9.

La comunicación se basaba en enviar datos codificados mediante el código binario.

  • “0”: Señal de voltaje positivo
  • “1” señal de voltaje negativo

Usos comunes del protocolo RS-232 para comunicación de:

  • PLC
  • PC
  • Impresoras
  • Módem
  • Variadores
  • Cámaras
  • Robots

 Ventajas:

  • Con el simple uso de adaptadores podemos actualizar a la tecnología actual
  • Económico

Desventajas:

  • Solo puede conectarse un dispositivo
  • Alto nivel de ruido (interferencias)
  • No poder comunicar dispositivos similares como ordenadores sin el uso de un dispositivo intermedio
  • Longitud máxima: 15 m (En 30 m hay problemas de impedancias)
  • Velocidad: 20 Kbit/s

 Cable equivalente: Cable de 4 pares de 0,25 mm² (Versión PVC, PUR o TPE)

 Sustitutos actualmente:

Scroll to Top