¿Qué es exactamente una aplicación para carreras largas?

← Todos los temas

Se trata de una aplicación deslizante cuando el ramal superior de la cadena portacables descansa sobre su ramal inferior durante la carrera. Si la longitud autosoportada no es suficiente, la aplicación deslizante es la mejor alternativa para carreras largas.

Por lo general, para el guiado lateral de la cadena se requiere un carril de guiado.

Cadena portacables de largo recorrido deslizándose sobre un carril de guiado
Principio de las aplicaciones deslizantes

Los largos recorridos se pueden encontrar en un gran número de aplicaciones, como sistemas de grúa, puertos y centrales eléctricas. A diferencia de otros sistemas de suministro de energía para grandes recorridos, las cadenas portacables guían de manera segura datos, energía, ondas de luz, líquidos y aire en un mismo sistema. Además, las altas velocidades combinadas con un elevado peso de llenado muchas veces suponen problemas para los sistemas de suministro de energía como enrolladores de cable motorizados, carriles electrificados y cortineros. Los sistemas de cadenas portacables de igus pueden moverse sin problemas en carreras de hasta 1200 metros a una velocidad de 10 m/s y con un peso de llenado de 50 kg/m. Se han utilizado con éxito durante más de 20 años en más de 30 000 carreras deslizantes largasm tanto en interiores como exteriores. La mayoría de las aplicaciones deslizantes se pueden entregar directamente desde almacén con las piezas estándar del kit modular de igus. Además, también hay un equipo de expertos que se ocupa exclusivamente de soluciones especiales para carreras largas. Por ejemplo, hay brazos flotantes de arrastre para compensar los movimientos laterales, carriles de guiado con protección antisubida o sistemas de monitorización de fuerza, entre otros.

Scroll to Top