¿Qué hago si se excede la longitud autosoportada?

← Todos los temas

Si se excede la longitud autosoportada según el gráfico FLG (peso de llenado, carrera) tiene las siguientes opciones.

  1. Escoja una cadena portacables más estable.

Ejemplo: E4.42, peso adicional 15 kg/m; carrera/longitud autosoportada: 5 m/2,5 m

Bajo estas condiciones, la E4.42 está en «estado crítico». Si se requiere una cadena portacables en el área autosoportada con ramal superior recto, se puede utilizar la serie 15050/15150.

2. La cadena portacables se puede soportar en el área autosoportad. Sin embargo, esto está asociado con limitaciones en la aceleración, velocidad y generación de ruido.

3. Se puede usar una cadena portacables multiband/enlace central para aumentar la capacidad de carga.

4. La carrera se puede diseñar como una aplicación deslizante.

Scroll to Top