¿Qué hay que tener en cuenta al instalar un sistema de suministro de energía en el exterior?

← Todos los temas


Los sistemas de suministro de energía no suelen verse afectados cuando se utilizan en exteriores, ya que son muy resistentes y soportan temperaturas extremas bajo cero. Cada cadena portacables se prueba en el laboratorio de pruebas de igus en un contenedor refrigerado a -40 °C y en una pista de prueba al aire libre en condiciones reales. Para necesidades específicas, las cadenas portacables también están disponibles como sistemas completamente cerrados o con cubierta. Por ejemplo, el uso del sistema igus basic flizz tiene sentido en las compuertas o en las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Cadena portacables de diseño cerrado en una central térmica
Sistema igus basic flizz en un puente rascador 
Cámara frigorífica de pruebas de igus con cadenas portacables y cables en movimiento a -40 °C
Scroll to Top