¿Qué longitud puede tener mi cadena portacables autosoportada?

← Todos los temas

La longitud autosoportada máxima de una cadena portacables depende de la serie seleccionada y del peso adicional. En el gráfico con los valores FLG y FL B perteneciente a la serie de la cadena seleccionada se muestra el peso adicional con el que la cadena puede trabajar en función de su longitud.

Aquí se muestra un ejemplo para la serie E4.42:

Si la carga adicional es de 10 kg/m, la máxima longitud autosoportada sin pandeo FLG es de exactamente 2 metros. En cambio, con la misma longitud, pero con pandeo permitido FLB, la cadena puede soportar una carga de hasta 20 kg/m.

Scroll to Top